10018606
MWCK-460-01A4
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Matière de la base | Adhésif base caoutchouc |
---|---|
Couleur | Naturel |
Mode de montage | Adhésif |
Longueur de la base | 19.0 mm |
Longueur de la base | 0.748 in |
Largeur de base | 19.0 mm |
Largeur de base | 0.748 in |
Largeur de serrage | 11.9 mm |
Largeur de serrage | 11.9 mm |
Largeur intérieure | 11.4 mm |
Largeur intérieure | 0.449 in |
Hauteur totale | 11.6 mm |
Hauteur totale | 0.457 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.