Menu Rechercher

Bride verrouillable Vis 12.7 mm PA Naturel

Ce serre-câble dispose d'un montage par goujon qui peut accueillir une vis ou un goujon pour ancrer solidement les câbles et les fils retenus par le clip. Fabriqué en nylon naturel et classé UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10026502

Ancienne référence Essentra:

SMWHC-500-01

3987 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4937 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

246,85 €

500 x 0,4937 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Naturel
Mode de montage Vis
Longueur de la base 29.9 mm
Largeur de base 10.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 12.7 mm
Température maximale de fonctionnement 85 °C
Température minimale de fonctionnement -40 °C
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 18.9 mm
Matière complète Polyamide
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques spéciales À insérer sur vis ou goujon #8, #10, M4 ou M5
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter