10025680
SHR-C1
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,2024 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière | PA |
Mode de montage | Snap Lock |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 20.0 - 25.0 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.787 - 0.984 in |
Ø de trou compatible | 6.4 mm |
Ø de trou compatible | 0.252 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Épaisseur panneau minimum | 0.8 mm |
Épaisseur panneau minimum | 0.031 in |
Hauteur totale | 42.5 mm |
Hauteur totale | 1.673 in |
Largeur totale | 12.5 mm |
Largeur totale | 0.492 in |
Forme | 1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.