Menu Rechercher

Clip gaine SHR-20/25 2 Adhésif 25.0 mm PA Noir

Ce clip est fabriqué en nylon noir UL94-V-2 et se fixe à l'aide d'un ruban adhésif double face d'une épaisseur de 0,8. Il est adapté pour accueillir notre gaine spiralée, référence SHR-20 et SHR-25.
Nouvelle référence Essentra:

10025703

Ancienne référence Essentra:

SHR-C3

3 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3595 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

179,75 €

500 x 0,3595 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Noir
Matière PA
Mode de montage Adhesive Tape
Longueur de la base 22 mm
Largeur de base 25.4 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 20.0 - 25.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Hauteur totale 32.5 mm
Largeur totale 25.4 mm
Forme 2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter