Menu Rechercher

Clip gaine SHR-20/25 3 À enfoncer 25.0 mm PA Noir

Ce clip est fabriqué en nylon noir UL94 V-2 et se fixe par encliquetage dans un trou carré de 9,5 mm. Il est adapté pour accueillir notre gaine spiralée, référence SHR-20 et SHR-25.
Nouvelle référence Essentra:

10025710

Ancienne référence Essentra:

SHR-C4

378 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,2709 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

135,45 €

500 x 0,2709 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Matière PA
Mode de montage Snap Lock
Plage de diamètres de câbles compatibles 20.0 - 25.0 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Épaisseur panneau minimum 0.8 mm
Hauteur totale 40.5 mm
Largeur totale 12.5 mm
Forme 3

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter