10002674
DHURC-3-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,1951 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Mode de montage | À clipser |
---|---|
Matière complète | Polyamide 6.6 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Description UL/CSA | UL E71558 |
Couleur | Naturel |
Longueur de la base | 20.1 mm |
Longueur de la base | 0.791 in |
Largeur de base | 7.6 mm |
Largeur de base | 0.299 in |
Diamètre de câble compatible | 4.8 mm |
Diamètre de câble compatible | 0.189 in |
Distance entre les brides | 12.2 mm |
Distance entre les brides | 0.480 in |
Hauteur totale | 6.1 mm |
Hauteur totale | 0.24 in |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 1.6 mm |
Épaisseur maximale des panneaux compatibles | 0.063 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer