Menu Rechercher

Brides pour câbles À enfoncer 1.6 mm 1.6 mm PA Naturel

Ce clip d'acheminement à clipser pour demi serre-câbles est en nylon UL94 V-2 naturel. Son profil bas permet une utilisation sur des panneaux haute densité ou autres applications à espace limité. Ce serre-câbles est pratique pour l'acheminement de faisceaux de câblage.
Nouvelle référence Essentra:

10010761

Ancienne référence Essentra:

HURC-3-01

273 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2198 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

219,80 €

1000 x 0,2198 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière PA
Longueur de la base 14.2 mm
Largeur de base 7.6 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 4.8 mm
Ø de trou compatible 3.2 mm
Plage d'épaisseur de panneau compatible 1.6 mm
Diamètre maximal de câbles compatibles 4.8 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter