10245606
460275
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
100 + | 0,0416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Naturel |
Style d'installation | Collier |
Mode de montage | Vis |
Longueur de la base | 19.8 mm |
Longueur de la base | 0.78 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 3.2 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.126 in |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 85 °C |
Plage de températures en fonctionnement | -40 - 185 °F |
Largeur totale | 9.6 mm |
Largeur totale | 0.378 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Code produit | 3926909790 |
Forme | Clip P |
Matière complète | Polyamide |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.