Menu Rechercher

Collier en P Vis 3.2 mm 4.4 mm PA Noir

Ce collier en P plastique à visser est facile à installer. Idéal pour maintenir les câbles, tubes ou tuyaux. Remplace le(s) n° d'articles: 468552
Nouvelle référence Essentra:

10019474

Ancienne référence Essentra:

N-2E-BK

2039 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,0601 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

60,10 €

1000 x 0,0601 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Réglable Fixe
Couleur Noir
Style d'installation Collier
Mode de montage Vis
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.2 mm
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Largeur totale 9.5 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790
Forme Clip P
Matière complète Polyamide

Le produit N-2E-BK remplace :

Brides pour câbles Vis 3.2 mm Nylon Noir
Nouvelle référence Essentra: 10265789
Ancienne référence Essentra: 468552

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter