10177914
V-1007
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1000 + | 0,4994 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Réglable | Fixe |
---|---|
Couleur | Noir |
Matière complète | Polychlorure de vinyle |
Matière | PVC |
Mode de montage | Vis |
Longueur de la base | 21.0 mm |
Longueur de la base | 0.827 in |
Largeur de base | 12.7 mm |
Largeur de base | 0.5 in |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 17.6 mm |
Plage de diamètres de câbles compatibles | 0.693 in |
Ø trou | 4.0 mm |
Ø trou | 0.157 in |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 17.6 mm |
Diamètre maximal de câbles compatibles | 0.693 in |
Température maximale de fonctionnement | 50 °C |
Température maximale de fonctionnement | 122 °F |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température minimale de fonctionnement | 32 °F |
Plage de températures en fonctionnement | 0 - 50 °C |
Plage de températures en fonctionnement | 32 - 122 °F |
Hauteur totale | 16.0 mm |
Hauteur totale | 0.63 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Nb trous | 1 |
Forme | 1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.