Menu Rechercher

Serre-câble Adhésif 3.0 mm PA Naturel

Ce clip mono-câble est idéal pour l'acheminement d'un seul câble dans les assemblages électriques. Pour insérer ou retirer le câble, il suffit de soulever l'extrémité du serre-câble.
Nouvelle référence Essentra:

10119341

Ancienne référence Essentra:

089002300002

413 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 999 0,1448 €
1000 + 0,1038 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

72,40 €

500 x 0,1448 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Largeur de base 3.0 mm
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.3 mm
Ø de trou compatible 4.6 mm
Style d'installation Encliquetable
Adhesive Material Adhésif acrylique
Couleur Naturel
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter