Menu Rechercher

Brides pour câbles à clipser 0.8 mm 2.4 mm PP Naturel

Ce support de câble est en polypropylène naturel. Il a une conception monobloc à montage auto. Il s'installe rapidement à la main.
Nouvelle référence Essentra:

10152720

Ancienne référence Essentra:

CH-2-10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2024 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

202,40 €

1000 x 0,2024 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de câbles compatibles 2.4 mm
Couleur Naturel
Matière PP
Mode de montage À clipser
Forme 1
Plage de températures en fonctionnement 0 - 65 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 HB

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter