Menu Rechercher

Brides pour câbles À enfoncer 0.8 mm 3.2 mm PA Noir

Ce support de câble encliquetable a une conception monobloc qui se monte automatiquement pour rassembler et acheminer les câbles et les fils. La conception enfichable permet une installation rapide.
Nouvelle référence Essentra:

10024157

Ancienne référence Essentra:

RSC-3-01

7354 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1936 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

193,60 €

1000 x 0,1936 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Plage de diamètres de câbles compatibles 3.2 mm
Couleur Noir
Matière PA
Mode de montage À enfoncer
Forme 2
Plage de températures en fonctionnement -40 - 85 °C
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter