Menu Rechercher

Entretoise lisse imperdable 2.9 mm 6.4 mm 20.6 mm PA

Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Fabriqué en nylon naturel.
Nouvelle référence Essentra:

10205259

Ancienne référence Essentra:

13SPRT042

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 4999 0,0764 €
5000 - 19999 0,0688 €
20000 + 0,0619 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

76,40 €

1000 x 0,0764 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur entretoise 20.6 mm
Diamètre intérieur 2.9 mm
Tailles de filetage compatibles (tous) #2
Diamètre de vis 2.0 mm
Couleur Naturel
Matière complète Polyamide 66
Code produit 3926909790
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Diamètre extérieur 6.4 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter