Menu Rechercher

Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm PA UL94 V-2 Naturel

Ce support circuit imprimé clipsable à corps solide offre la sécurité nécessaire à votre application et est un composant qui s'installe sans outils. L'embase à ailettes lui confère une stabilité accrue. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10152874

Ancienne référence Essentra:

CLCBST-2-01

191 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1689 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

168,90 €

1000 x 0,1689 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à baïonnette avec verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à verrou en forme de goutte
Caractéristiques spéciales Côté B en collerette
Diamètre du corps 4.4 mm
Diamètre trou B 2.5 mm
Hauteur de tête de verrouillage A 8.7 mm
Hauteur de tête de verrouillage B 2.0 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.6 mm
Longueur entretoise 3.2 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Matière complète Nylon 6/6
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter