Menu Rechercher

Entretoise bord de carte 4.0 mm Fixation à clip 1.2 mm

Ce support à fixation en angle s'encliquète dans un trou inférieur carré et se maintient sur un circuit imprimé à l'aide d'un clip latéral. Le clip supérieur est doté d'un nez pour s'insérer dans un trou de circuit imprimé. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10010006

Ancienne référence Essentra:

HLCBSE2-4M-01

1004 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à déverrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à clip
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 4.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Standard RoHS
Standard Réglementation REACH
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 1.2 - 1.8 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter