10036365
UBM-12.3M-01
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
500 + | 0,3175 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Naturel |
---|---|
Type de fixation de trou A | Fixation à déverrouillage |
Type de fixation de trou B | Fixation à fermeture par cliquet |
Longueur entretoise | 12.3 mm |
Longueur entretoise | 0.484 in |
Matière complète | Polyamide 66 |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
Hauteur de tête de verrouillage A | 3.9 mm |
Hauteur de tête de verrouillage A | 0.154 in |
Standard | RoHS |
Standard | Réglementation REACH |
Standard | UL |
Standard | RMS |
Code produit | 3926909790 |
Épaisseur panneau Plage A | 1.6 - 2.3 mm |
Épaisseur panneau Plage A | 0.062 - 0.091 in |
Épaisseur panneau Plage B | 0.5 - 2.3 mm |
Épaisseur panneau Plage B | 0.02 - 0.091 in |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.