Menu Rechercher

Entretoise bord de carte 15.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.5 mm

Support de verrouillage sur bord - Encliquetable, anti-rotation, sans nez, adapté à une épaisseur de panneau de - sur une extrémité et - sur l’autre. L’entretoise a une longueur de 15,5 mm | 0,61 po
Nouvelle référence Essentra:

10177723

Ancienne référence Essentra:

UBMC-15.5M-01

1151 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,4806 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

240,30 €

500 x 0,4806 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à déverrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à fermeture par cliquet
Longueur entretoise 15.5 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 4.5 mm
Standard UL
Standard RMS
Code produit 3926909790
Épaisseur panneau Plage A 1.6 - 2.3 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.5 - 2.3 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter