Menu Rechercher

Entretoise CI adhésive 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

Ces supports de circuit imprimé à embase adhésive ne nécessitent aucun perçage de trou sur le châssis. Ils sont rapides et faciles à installer grâce à la languette d'arrachage sur la bande adhésive et le verrouillage par pression qui permet de clipser la carte.
Nouvelle référence Essentra:

10381588

Ancienne référence Essentra:

468721

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 2,229 €
100 + 1,061 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

22,29 €

10 x 2,229 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Longueur de la base 17.8 mm
Largeur de base 17.9 mm
Longueur entretoise 19.3 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter