Menu Rechercher

Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

Ces supports de circuit imprimé à embase adhésive ne nécessitent aucun perçage de trou sur le châssis. Ils sont rapides et faciles à installer grâce à la languette d'arrachage sur la bande adhésive et le verrouillage par pression qui permet de clipser la carte.
Nouvelle référence Essentra:

10150474

Ancienne référence Essentra:

CBABS425A

997 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,38 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

380,00 €

1000 x 0,38 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation adhésive
Longueur de la base 12.7 mm
Largeur de base 12.7 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter