Menu Rechercher

Entretoise CI adhésive 13.0 mm 4.8 mm PA UL94 V-0

Ces supports de carte de circuit imprimé de base adhésifs éliminent le besoin d'un trou de montage sur le châssis, parfaits pour soulager le poids des circuits imprimés plus grands.
Nouvelle référence Essentra:

10112373

Ancienne référence Essentra:

PSBM-3-19A-RT

1000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,2679 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

267,90 €

1000 x 0,2679 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la base Adhésif base caoutchouc
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à plat
Type de fixation de trou B Fixation adhésive
Longueur de la base 13.0 mm
Largeur de base 13.0 mm
Longueur entretoise 4.8 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter