Menu Rechercher

Protection ventilateur Vis 122.0 mm ABS Noir

Le protège-doigts du ventilateur offre une protection contre les pièces mobiles du ventilateur. Il empêche également que des débris ne pénètrent dans les pales du ventilateur et ne causent une obstruction accidentelle. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V0.
Nouvelle référence Essentra:

10628768

Ancienne référence Essentra:

1221643

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 299 3,0361 €
300 - 499 2,3298 €
500 + 1,8638 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

303,61 €

100 x 3,0361 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Acrylonitrile-butadiène-styrène
Mode de montage Vis
Forme Carré
Distance entre les trous de fixation 104.9 mm
Taille de ventilateur 122.0 mm
Épaisseur totale 7.1 mm
Largeur totale 117.3 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter