Menu Rechercher

Protection ventilateur Vis 150.0 mm 1.8 mm Acier

Le protège-doigts métallique du ventilateur offre une protection contre les pièces mobiles du ventilateur. Il empêche également que des débris ne pénètrent dans les pales du ventilateur et ne causent une obstruction accidentelle.
Nouvelle référence Essentra:

10316788

Ancienne référence Essentra:

RCOFM-150-A

2702 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 2,706 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

270,60 €

100 x 2,706 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Acier
Mode de montage Vis
Forme Trou circulaire
Distance entre les trous de fixation 162.1 mm
Taille de ventilateur 150.0 mm
Épaisseur totale 6.5 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter