10317075
RFG-040-T
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
160 + | 0,9516 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Couleur | Noir |
---|---|
Matière complète | Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre |
Mode de montage | Vis |
Forme | Carré |
Distance entre les trous de fixation | 32.2 mm |
Distance entre les trous de fixation | 1.268 in |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Taille de ventilateur | 40.0 mm |
Épaisseur totale | 4.3 mm |
Épaisseur totale | 0.169 in |
Largeur totale | 43.0 mm |
Largeur totale | 1.693 in |
Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-0 |
Code produit | 3926909790 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.