Menu Rechercher

Protection ventilateur Vis 120.0 mm Nylon Noir

Finger guard for fan assembly. It can be paired with Felt filter (RFF), mesh filter (RMF), filter cover (RFC) or be bought as a set (RCP).
Nouvelle référence Essentra:

10317112

Ancienne référence Essentra:

RFG-120-T

181 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
30 + 2,3966 €
Qté par sac standard : 30

Commande par lots de 30

Prix total :

71,90 €

30 x 2,3966 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière complète Polyamide 6.6 chargé 25 % fibre de verre
Mode de montage Vis
Forme Carré
Distance entre les trous de fixation 105.5 mm
Taille de ventilateur 120.0 mm
Épaisseur totale 6.0 mm
Largeur totale 120.6 mm
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-0
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter