Menu Rechercher

Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

Nouvelle référence Essentra:

10005705

Ancienne référence Essentra:

EHCBS-8-10-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à déverrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à clip
Longueur de bras 6.1 mm
Diamètre trou A 4.0 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 15.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter