Menu Rechercher

Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

Ce bord encliquetable maintient les clips de support dans un panneau et tient sur un circuit imprimé avec un clip latéral. La carte peut être libérée en pliant le clip supérieur vers l'arrière. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94 V-2
Nouvelle référence Essentra:

10005842

Ancienne référence Essentra:

EHCBS-9-5-01

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à déverrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à clip
Longueur de bras 6.1 mm
Diamètre trou A 4.8 mm
Diamètre trou B 4.8 mm
Épaisseur panneau Plage A 1.6 mm
Épaisseur panneau Plage B 0.8 - 2.0 mm
Longueur entretoise 7.9 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter