Menu Rechercher

Entretoise à visser 12.7 mm PA

Cette entretoise non verrouillable à nez de baïonnette dispose d'un corps nervuré et d'un filetage femelle sur la partie inférieure pour vissage sur une carte de base ou un panneau. Cet article est fabriqué avec une matière classée UL94-V2
Nouvelle référence Essentra:

10119884

Ancienne référence Essentra:

100112700002

6425 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 499 0,3274 €
500 - 999 0,2333 €
1000 + 0,1808 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

32,74 €

100 x 0,3274 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Tailles de filetage compatibles (tous) M4
Diamètre trou A 4.0 mm
Longueur entretoise 12.7 mm
Longueur filetage 6.4 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Forme 1
Hauteur de tête de verrouillage A 9.0 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter