Menu Rechercher

Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d'un corps hexagonal et d'un filetage sur la partie inférieure prêt à l'emploi, pour la fixation à l'aide d'un écrou sur une carte de base ou un panneau. Sa partie supérieure est dotée d'un système de verrouillage encliquetable qui permet la fixation du circuit imprimé. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10010259

Ancienne référence Essentra:

HMSP-TM-M4-2-01

5000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1747 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

174,70 €

1000 x 0,1747 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation sans verrouillage
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Tailles de filetage compatibles (tous) M4
Diamètre trou A 3.9 mm
Longueur entretoise 3.2 mm
Longueur filetage 6.0 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 3.6 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter