Menu Rechercher

Entretoise à visser M4 13.9 mm PA Naturel

Ce support de carte de circuit imprimé à goujon dispose d’un corps nervuré et d’un filetage sur la partie inférieure prêt à l’emploi, pour la fixation à l’aide d’un écrou et d’un haut verrouillable encliquetable avec ailettes de tension. Il est fabriqué dans une matière classée UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10013885

Ancienne référence Essentra:

LCCBSM-M4-8-01

2000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 + 0,1659 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 1000

Prix total :

165,90 €

1000 x 0,1659 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Type de fixation de trou A Fixation à fermeture par cliquet
Type de fixation de trou B Fixation à filetage mâle
Tailles de filetage compatibles (tous) M4
Diamètre du corps 7.1 mm
Diamètre trou A 4.8 mm
Longueur entretoise 13.9 mm
Longueur filetage 7.6 mm
Matière complète Polyamide 66
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Hauteur de tête de verrouillage A 5.6 mm
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter