Menu Rechercher

Ventouse 45.0 mm Trou PVC Transparent

Cette ventouse en PVC transparent est une solution idéale pour installer des présentoirs auto-suspendus et utilise une méthode de suspension à trou. Peut facilement être fixé sur des surfaces propres et planes telles que le verre.
Nouvelle référence Essentra:

10256428

Ancienne référence Essentra:

464796

3811 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 + 0,3334 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 500

Prix total :

166,70 €

500 x 0,3334 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 45.0 mm
Ø trou 5.0 mm
Épaisseur totale 19.6 mm
Méthode de suspension Hole
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter