Menu Rechercher

Ventouse 40.0 mm Trou PVC Noir

Cette ventouse a une fixation de suspension à rainure et est une solution idéale pour vos besoins d'affichage auto-suspendus. Les ventouses en PVC noir se fixent facilement sur des surfaces planes et propres comme le verre.
Nouvelle référence Essentra:

10279403

Ancienne référence Essentra:

496739

14040 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
234 - 2339 0,3821 €
2340 + 0,1951 €
Qté par sac standard : 2340

Commande par lots de 234

Prix total :

89,41 €

234 x 0,3821 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 40.0 mm
Ø trou 5.0 mm
Épaisseur totale 16.0 mm
Méthode de suspension Hole
Couleur Noir
Matière complète Polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter