Menu Rechercher

Ventouse 38.1 mm Trou PVC Transparent

This clear PVC suction cup is an ideal solution for setting up self-hanging displays and can easily be attached to clean, flat surfaces such as glass.
Nouvelle référence Essentra:

10637708

Ancienne référence Essentra:

60453

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2000 + 0,3281 €
Qté par sac standard : 2000

Commande par lots de 2000

Prix total :

656,20 €

2000 x 0,3281 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Diamètre de coupe 38.1 mm
Ø trou 4.8 mm
Épaisseur totale 15.7 mm
Méthode de suspension Hole
Couleur Transparent
Matière complète Polychlorure de vinyle

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter