Menu Rechercher

Loquet à clé Clé mors double 5,0 mm 18.5 mm Noir

Le loquet à came de type écrou frein est conçu pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative (sapin) qui est sécurisée en engageant le cadre ou le contre-écrou à l’arrière. Les prises pour les doigts permettent de tirer sur la porte pour l’ouvrir. Ce verrou à came a une clé mors double de 5,0 mm, et est disponible en finition noire. Classé IP65.
Nouvelle référence Essentra:

20123895

Ancienne référence Essentra:

26120201593E

40 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 7,5428 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

377,14 €

50 x 7,5428 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Noir
Type de poignée Poignée actionnée par clé
Emprise 18.5 mm
Longueur du trou de montage 26.0 mm
Largeur du trou de montage 20.0 mm
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter