20066031
2403120738E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 44,898 € |
25 + | 32,07 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou | 45.0 mm |
---|---|
Distance du centre du corps au cadre du contre-écrou | 1.772 in |
Épaisseur tête | 6.0 mm |
Épaisseur tête | 0.236 in |
Hauteur de l'enceinte | 32.0 mm |
Hauteur de l'enceinte | 1.26 in |
Compression maximale | 6.0 mm |
Compression maximale | 0.236 in |
Capacité de poignée | 28.0 mm |
Capacité de poignée | 1.102 in |
Emprise | 28.0 mm |
Emprise | 1.102 in |
Largeur du trou de montage | 22.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.874 in |
Largeur totale de la poignée | 80.0 mm |
Largeur totale de la poignée | 3.15 in |
Matière de came | Acier |
Matière du loquet | Zamac |
Finition | Revêtement poudre noire |
Type de clé | À clé CH751 |
Code produit | 8301409000 |
Orientation de montage | Universelle |
Type de poignée | Poignée en T, avec clé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.