Menu Rechercher

Verrou quart de tour 30.0 mm Zamac

Nouvelle référence Essentra:

20072476

Ancienne référence Essentra:

350112752E

48 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,522 €
100 - 499 3,23 €
500 + 2,62 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

4,52 €

1 x 4,522 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Chromé
Emprise 30.0 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 19,0 x 16,5 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé carrée 7,0 mm
Caractéristiques spéciales Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter