Menu Rechercher

Verrou quart de tour 27.0 mm Zamac

Nouvelle référence Essentra:

20072582

Ancienne référence Essentra:

350124251E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 4,522 €
100 - 499 3,23 €
500 + 2,62 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

4,52 €

1 x 4,522 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Orientation de montage Versions main gauche et main droite
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Matière Zamac
Finition Revêtement poudre noire
Emprise 27.0 mm
Inclut No Includes
Forme de trou de montage 19,0 x 16,5 mm
Style de loquet Verrou quart de tour à ressort
Type de clé Clé fendue
Caractéristiques spéciales No key uses a screwdriver
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter