Menu Rechercher

Loquet à clé Clés identiques 23.5 mm Alliage zinc

Les verrous à came avec cylindre de fermeture sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative (sapin) sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Ce verrou à came avec cylindre s’accompagne de clés identiques et est fourni avec deux clés principales, en plus de posséder une finition chromée.
Nouvelle référence Essentra:

20048976

Ancienne référence Essentra:

05030651E

60 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 11,886 €
50 + 8,49 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

11,89 €

1 x 11,886 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 40.0 mm
Emprise 23.5 mm
Hauteur de l'enceinte 16.5 mm
Type de clé Clés identiques
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière complète Zamac
Rotation 180 °
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 7907000090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter