Menu Rechercher

Loquet à clé Clés identiques 20.0 mm Naturel

Les verrous à came avec cylindre de fermeture sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès avec une came rotative (sapin) sécurisée en engageant le cadre ou contre-écrou à l’arrière. Solution idéale pour les flight-cases, armoires en acier et tiroirs. Angle de rotation de clé de 90 degrés. Ce verrou à came avec cylindre est à clés identiques, est fourni avec deux clés principales, et est disponible en acier avec finition chromée.
Nouvelle référence Essentra:

20066635

Ancienne référence Essentra:

250200130E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 22,33 €
100 + 9,92 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

22,33 €

1 x 22,33 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 33.0 mm
Emprise 20.0 mm
Hauteur de l'enceinte 20.0 mm
Type de clé Clés identiques
Couleur Naturel
Finition Chromé
Matière de came Acier
Rotation 90 °
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301300000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter