Menu Rechercher

Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

Le loquet à came est conçu pour verrouiller et sécuriser l’accès à l’aide d’une came rotative (sapin) qui est sécurisée par l’engagement du cadre ou contre-écrou sur la face arrière. L’assemblage est facile grâce au boîtier à clipser. Ce loquet à came à cylindre est à clés différentes et livré avec deux clés principales. Disponible en finition noire avec un cache-poussière en acier inoxydable. Classé DIN.
Nouvelle référence Essentra:

20066796

Ancienne référence Essentra:

2573227

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 99 4,876 €
100 + 3,4828 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 5

Prix total :

24,38 €

5 x 4,876 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur de came 16.0 mm
Emprise 11.0 mm
Hauteur de l'enceinte 11.0 mm
Ø tête 22.0 mm
Type de clé Barillet à clés différentes cape inox
Couleur Noir
Finition Sans finition
Orientation de montage Universelle
Inclut Two keys supplied with each latch
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter