Menu Rechercher

Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

Le verrou à compression dispose d’une large gamme d’emprise avec vis réglable. Idéal pour les applications qui requièrent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations. Fournit une bonne compression et un amortissement du bruit. Il est doté d’un style de plat de came.
Nouvelle référence Essentra:

20049409

Ancienne référence Essentra:

0402113703001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 26,13 €
25 - 49 16,46 €
50 + 14,28 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

26,13 €

1 x 26,13 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière logement Zamak
Matière de came Acier
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Compression maximale 6.0 mm
Longueur totale 76.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 18.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter