20049560
0402122802001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 24 | 25,95 € |
25 - 49 | 16,34 € |
50 + | 14,19 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Revêtement poudre noire |
---|---|
Matière du loquet | Acier inoxydable |
Matière logement | Zamak |
Matière de came | Acier |
Orientation de montage | Main gauche |
Type de clé | Clé carrée 8,0 mm |
Compression maximale | 6.0 mm |
Compression maximale | 0.236 in |
Longueur totale | 76.0 mm |
Longueur totale | 2.992 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Épaisseur de porte maximale compatible | 18.0 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 0.709 in |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.