Menu Rechercher

Verrou à compression Fraisé avec fente Acier

Le verrou à compression dispose d’une large gamme d’emprise avec vis réglable. Idéal pour les applications qui requièrent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations. Fournit une bonne compression et un amortissement du bruit. Il est doté d’un style de came espacée avec une courbure de 14 mm qui peut être utilisée vers l’avant ou l’arrière.
Nouvelle référence Essentra:

20081744

Ancienne référence Essentra:

0404124202E

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 19,60 €
50 + 14,00 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

19,60 €

1 x 19,60 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Revêtement poudre noire
Matière du loquet Zamak
Matière logement Zamak
Matière de came Acier
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé fendue
Compression maximale 6.0 mm
Longueur totale 76.0 mm
Largeur du trou de montage 19.2 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 18.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter