Menu Rechercher

Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

Le verrou à compression dispose d’une large gamme d’emprise avec vis réglable. Idéal pour les applications qui requièrent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations. Fournit une bonne compression et un amortissement du bruit. Il est doté d’un style de plat de came.
Nouvelle référence Essentra:

20048631

Ancienne référence Essentra:

0405403703001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 148,4214 €
50 + 106,0153 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

148,42 €

1 x 148,4214 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Brut
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Orientation de montage Main gauche
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Teneur d'acier inoxydable AISI 316;AISI 304
Compression maximale 6.0 mm
Longueur totale 76.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 32.0 mm
Code produit 7318190090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter