20075149
4402409903001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 111,86 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finition | Brut |
---|---|
Matière du loquet | Acier inoxydable |
Matière logement | Acier inoxydable |
Matière de came | Acier inoxydable |
Orientation de montage | Main gauche |
Type de clé | Clé spéciale |
Teneur d'acier inoxydable | AISI 316;AISI 304 |
Compression maximale | 6.0 mm |
Compression maximale | 0.236 in |
Longueur totale | 86.0 mm |
Longueur totale | 3.386 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Épaisseur de porte maximale compatible | 22.0 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 0.866 in |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.