Menu Rechercher

Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

Le verrou à compression dispose d’une large gamme d’emprise avec vis réglable. Idéal pour les applications qui requièrent une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations. Fournit une bonne compression et un amortissement du bruit. Il est doté d’un style de came espacée avec une courbure de 14 mm qui peut être utilisée vers l’avant ou l’arrière.
Nouvelle référence Essentra:

20076108

Ancienne référence Essentra:

5402401501002E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 39,04 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

39,04 €

1 x 39,04 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Brut
Matière du loquet Acier inoxydable
Matière logement Acier inoxydable
Matière de came Acier inoxydable
Orientation de montage Main droite
Type de clé Clé mors double 5,0 mm
Compression maximale 4.0 mm
Longueur totale 76.0 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Épaisseur de porte maximale compatible 8.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter