20076863
5402408802001E
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 39,04 € |
Finition | Brut |
---|---|
Matière du loquet | Acier inoxydable |
Matière logement | Acier inoxydable |
Matière de came | Acier inoxydable |
Orientation de montage | Main gauche |
Type de clé | Clé de Berne |
Compression maximale | 4.0 mm |
Compression maximale | 0.157 in |
Longueur totale | 76.0 mm |
Longueur totale | 2.992 in |
Largeur du trou de montage | 20.2 mm |
Largeur du trou de montage | 0.795 in |
Épaisseur de porte maximale compatible | 8.0 mm |
Épaisseur de porte maximale compatible | 0.315 in |
Code produit | 8301409000 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.