Menu Rechercher

Verrous à ressort 1/4 de tour

En stock

Les verrous quart de tour à ressort sont parfaitement adaptés pour les armoires électriques et les espaces clos. Sept styles de têtes et six gammes de poignées sont disponibles, ainsi que deux options de matières (acier inoxydable et zamak), dans un choix de finitions. Les variations sont très nombreuses pour ce produit.

  • Classés IP65.
  • Finition : chromée, acier inoxydable ou revêtement peinture poudre noire.


Séries: SR5530

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Style de loquet Finition Matière Forme de tête Type de clé Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Zamac
8,0 mm triangle
Clé triangulaire 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Alliage zinc
8,0 mm carré
Clé carrée 8,0 mm
Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
8,0 mm triangle
Clé triangulaire 8,0 mm
22 En stock
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Zamac
8,0 mm carré
Clé carrée 8,0 mm
4 En stock
24.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Zamac
3,0 mm mors double
Clé mors double 3,0 mm
2,1971 € - 3,4177 € Demander le délai de livraison ici
8.5 mm
Quart de tour à ressort
Revêtement poudre noire
Zamac
8,0 mm triangle
Clé triangulaire 8,0 mm
2,1971 € - 3,4177 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Zamac
8,0 mm carré
Clé carrée 8,0 mm
9 En stock
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Chromé
Zamac
Triangulaire
Clé triangle
Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Quarter Turn with Spring
Revêtement poudre noire
Zamac
Fendu
Clé fendue
3,6506 € - 7,6672 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quarter Turn with Spring
Revêtement poudre noire
Zamac
8,0 mm triangle
Clé triangulaire 8,0 mm
11,957 € - 13,2855 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
5,0 mm mors double
Clé mors double 5,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
5,0 mm mors double
Clé mors double 5,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
5,0 mm mors double
Clé mors double 5,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
28.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
24.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
5,0 mm mors double
Clé mors double 5,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
11,5526 € - 12,8363 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Quart de tour à ressort
Chromé
Acier inoxydable
7,0 mm triangle
Clé triangulaire 7,0 mm
  • sur 2
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm

10451168


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour IP65 28.5 mm Alliage zinc Chromé

10451151


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Alliage zinc
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour IP65 24.5 mm Acier inoxydable

10550199


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    8,0 mm triangle
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé carrée 8,0 mm

10548356


Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm

10457610


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 8.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20073251

Gamme de prix
3,4177 € - 2,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé carrée 8,0 mm Zamac

20073046

Gamme de prix
3,4177 € - 2,1971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangle

10646281


Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quarter Turn with Spring
Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé fendue

20125622


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quarter Turn with Spring
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangulaire 8,0 mm Zamac

20125615

Gamme de prix
7,6672 € - 3,6506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière
    Zamac
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quarter Turn with Spring
Verrou quart de tour à ressort 28.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061609

Gamme de prix
13,2855 € - 11,957 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061593

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    7,0 mm triangle
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20061494

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    5,0 mm mors double
Verrou quart de tour à ressort 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20061579

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    5,0 mm mors double
Verrou quart de tour à ressort 28.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20061517

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    5,0 mm mors double
Verrou quart de tour à ressort 28.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061548

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061531

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    7,0 mm triangle
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé mors double 5,0 mm

20061555

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    5,0 mm mors double
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061586

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort
  • Forme de tête
    7,0 mm triangle
Verrou quart de tour à ressort 18.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

20061524

Gamme de prix
12,8363 € - 11,5526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
  • Matière
    Acier inoxydable
  • Type de poignée
    Poignée actionnée par tournevis
  • Style de loquet
    Quart de tour à ressort