Menu Rechercher

Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé mors double 3,0 mm

Verrou quart de tour à ressort en zamak. Finition chromée. Tête à mors double de 3 mm. Classé IP65.
Nouvelle référence Essentra:

10457610

Ancienne référence Essentra:

468396

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Chromé
Finition Chromé
Matière Zamac
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Style de loquet Quarter-Turn with Spring
Forme de tête 3,0 mm mors double
Type de clé Clé mors double 3,0 mm
Inclut Key Sold Separately
Emprise 24.5 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter