Menu Rechercher

Verrou quart de tour à ressort 24.5 mm Clé triangulaire 7,0 mm

Nouvelle référence Essentra:

20061593

Ancienne référence Essentra:

1060403734001E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 43,92 €
50 - 149 23,82 €
150 + 17,74 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

43,92 €

1 x 43,92 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Finition Chromé
Matière Acier inoxydable
Type de poignée Poignée actionnée par tournevis
Style de loquet Quarter-Turn with Spring
Forme de tête 7,0 mm triangle
Type de clé Clé triangulaire 7,0 mm
Inclut Key Sold Separately
Emprise 24.5 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter